先导式伺服阀, ICS3E 25-10, 20.0 mm, 对缝焊接
027H1061
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 20.0, Kv 值 [立方米/小时]: 3.500
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 20.0, Kv 值 [立方米/小时]: 3.500
毛重 | 4.434 Kg |
净重 | 4.226 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428287005 |
毛重 | 4.434 Kg |
净重 | 4.226 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
EAN | 5702428287005 |
Cv值 [gal/min] | 4.1 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 3.5 m³/h |
Product Name Description | 先导式伺服阀 |
上盖 | 3 个功能模块 |
产品描述 | 伺服式阀门 |
产品系列 | Press. and temp. regul. valves |
出口接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
包装方式 | 单包装 |
型号 | ICS3E 25-10 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UKCA |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 65 bar |
最高工作压力 [psig] | 943 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 1 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 3, par. 3 |
进口接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接标准 | EN 10220 |
阀版本 | 特殊版本,ATEX |
Cv值 [gal/min] | 4.1 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 3.5 m³/h |
Product Name Description | 先导式伺服阀 |
上盖 | 3 个功能模块 |
产品描述 | 伺服式阀门 |
产品系列 | Press. and temp. regul. valves |
出口接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
包装方式 | 单包装 |
型号 | ICS3E 25-10 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UKCA |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 65 bar |
最高工作压力 [psig] | 943 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 1 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 3, par. 3 |
进口接口尺寸 [毫米] | 20 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接标准 | EN 10220 |
阀版本 | 特殊版本,ATEX |