![多功能阀体, SVL 15, SVL Flexline, 方向: 直通型, 15.0 mm, 最高工作压力 [bar]: 52.0 多功能阀体, SVL 15, SVL Flexline, 方向: 直通型, 15.0 mm, 最高工作压力 [bar]: 52.0](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/112029/ID120139299111-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
多功能阀体, SVL 15, SVL Flexline, 方向: 直通型, 15.0 mm, 最高工作压力 [bar]: 52.0
148B5253
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Straightway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Straightway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220
毛重 | 1.39 kg |
净重 | 1.15 kg |
EAN | 5702428859769 |
毛重 | 1.39 kg |
净重 | 1.15 kg |
EAN | 5702428859769 |
PED 类别 | Art. 4, par. 3 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
产品名称 | 多功能阀体 |
产品描述 | 阀体 |
产品系列 | 多功能阀 |
产品系列名称 |
CHV FIA 直通型平式 FIA 直通型折叠式 REG 直通型 SVA 直通型 |
产品配件 | SVL Flexline 配件 |
出口接口尺寸 [毫米] | 15 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | SVL Flexline 备件 |
型号 | SVL Flexline |
型号 | SVL 15 |
审批 |
CE 认证 UKCA |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 52 bar |
最高工作压力 [psig] | 754 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 1;2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
目录 | 物品 4,部件 3 |
进口接口尺寸 [毫米] | 15 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
连接标准 | EN 10220 |
阀体材料 | 低温铸钢 |
零件计划名称 |
CHV-X FIA SCA-X SVA-S / SVA-L REG-SA /REG-SB |
PED 类别 | Art. 4, par. 3 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
产品名称 | 多功能阀体 |
产品描述 | 阀体 |
产品系列 | 多功能阀 |
产品系列名称 |
CHV FIA 直通型平式 FIA 直通型折叠式 REG 直通型 SVA 直通型 |
产品配件 | SVL Flexline 配件 |
出口接口尺寸 [毫米] | 15 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | SVL Flexline 备件 |
型号 | SVL Flexline |
型号 | SVL 15 |
审批 |
CE 认证 UKCA |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 52 bar |
最高工作压力 [psig] | 754 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 1;2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
目录 | 物品 4,部件 3 |
进口接口尺寸 [毫米] | 15 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
连接标准 | EN 10220 |
阀体材料 | 低温铸钢 |
零件计划名称 |
CHV-X FIA SCA-X SVA-S / SVA-L REG-SA /REG-SB |