快速关闭排油阀, QDV 15

148H3273

进口接口类型: NPT, 出口接口类型: NPT

产品详情

毛重 1.688 Kg
净重 1.35 Kg
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173643

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 快速关闭排油阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 快速排放阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 QDV 配件
出口 内部/外部 内部
出口接口尺寸 [英寸] 1/2
出口接口类型 NPT
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
可维修 QDV 备件
型号 QDV 15
审批 EAC
LLC CDC TYSK
彩色打印 红棕色
方向 角型
更多信息 取决于背压
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 4, par. 3
进口 内部/外部 内部
进口接口尺寸 [英寸] 1/2
进口接口类型 NPT
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
释放压差 [巴] 16 bar
释放压差 [磅英寸表压] 232 psig
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality