快速关闭排油阀, 子组件

148H3310

备注: QDV 15 + SVA-ST 15, 产品描述: 阀总成

产品详情

毛重 3.502 Kilogram
净重 3.174 Kilogram
容积 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 快速关闭排油阀
产品描述 阀总成
产品系列 Shut-off and regulating valves
出口 内部/外部 外置
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 A
出口接口类型 G
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
型号 Subassembly
备注 QDV 15 + SVA-ST 15
审批 EAC
LLC CDC TYSK
最高工作压力 [bar] 40 bar
最高工作压力 [psig] 580 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 4, par. 3
设备 手轮
进口接口尺寸 [毫米] 15 mm
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 对缝焊接
连接标准 EN 10220
ISO 228-1

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality