过滤器, FIA 20

148B5343

连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52.0

产品详情

毛重 1.762 Kg
净重 1.55 Kg
Volume 2.391 Liter
EAN 5702428476614

 

Cv 值 [加仑/分钟] 100 平整 23.78 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 100 折叠 30.38 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 150 平整 23.34 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 38 平整 25.98 gal/min
Cv 值 [加仑/分钟] 72 平整 24.66 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv value [m3/h] µ150 pleated 6.9 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ100 平整 5.3 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ150 平整 5.4 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ250 平整 5.6 m³/h
Kv 值 [立方米/小时] µ500 平整 5.9 m³/h
Product Name Description 过滤器阀体
REACH 候选清单物质 No
产品描述 过滤器外壳
产品系列 Strainers
产品配件 SVL Flexline 配件
出口接口尺寸 [毫米] 20 mm
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 FIA 20
彩色打印 红棕色
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 4, par. 3
设备 阀盖
进口接口尺寸 [毫米] 20 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 10220
阀版本 标准版本
零件计划名称 FIA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality