干燥过滤器,滤芯, DCR

023U4380

型号: DC, 含垫圈: 是

产品详情

毛重 0.8 Kilogram
净重 0.6 Kilogram
容积 1.55 Liter
EAN 5702428004886

 

Activated alumina [%] 20 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 干燥过滤器,滤芯
产品系列 Filter driers
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
包装方式 多包装
含垫圈
吸酸能力 [克] 9.09 g
吸酸能力 [盎司] 0.321 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DC
实芯容积 [立方厘米] 727 cm³
实芯容积 [立方英寸] 44 in³
实芯表面积 [平方厘米] 612 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 95 in²
干燥容量 [含水量下降] 24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
干燥容量 [含水量下降] 52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
所含部件 1 x Gasket (023U0743)
2 个毛毡垫片 (633L5312)
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
每包数量 3 pc
润滑剂兼容性 无油应用
滤芯尺寸 48 cu.in.
类型名称 48-DC
零件计划名称 DCR

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality