SGI 12s, Sight glass, Solder, ODF, 12.00 mm, Solder, ODF, 12.00 mm
014-0042
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00
毛重 | 0.174 Kg |
净重 | 0.144 Kg |
Volume | 0.276 Liter |
EAN | 5702422014096 |
毛重 | 0.174 Kg |
净重 | 0.144 Kg |
Volume | 0.276 Liter |
EAN | 5702422014096 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sight glass |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 卷宗编号 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sight glasses |
产品配件 | 编号 |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R22 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
含水量指示器 | I 指示器 |
型号 | SGI 12s |
最高工作压力 [bar] | 35 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 28 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
绿色:最大水分状况@25 °C | R22: 150 ppm |
绿色:最大水分状况@43 °C | R22: 250 ppm |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
黄色:最小水分状况 @25 °C | R22: 300 ppm |
黄色:最小水分状况 @43 °C | R22: 500 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sight glass |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP 卷宗编号 | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Sight glasses |
产品配件 | 编号 |
出口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R22 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
含水量指示器 | I 指示器 |
型号 | SGI 12s |
最高工作压力 [bar] | 35 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 28 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
绿色:最大水分状况@25 °C | R22: 150 ppm |
绿色:最大水分状况@43 °C | R22: 250 ppm |
进口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
黄色:最小水分状况 @25 °C | R22: 300 ppm |
黄色:最小水分状况 @43 °C | R22: 500 ppm |