Sight glass, SG 10s

014-0037

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF

产品详情

毛重 0.115 Kg
净重 0.089 Kg
Volume 0.152 Liter
EAN 5702428836296

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Sight glass
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 Electric control valve body(5)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sight glasses
产品配件 编号
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
包装方式 多包装
可维修 编号
含水量指示器 无指示器
型号 SG 10s
无油制冷剂 R134a
R513A
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 25 pc
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 80 °C
温度范围 [°F] [最大] 175 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality