涡旋压缩机, MLZ021T4LP9A
121L8633
制冷剂(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 分段使用: 制冷 HT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
制冷剂(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 分段使用: 制冷 HT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
毛重 | 34.01 Kg |
净重 | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675789 |
毛重 | 34.01 Kg |
净重 | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675789 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ021T4A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP22 |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 9.5 A |
Model number | MLZ021T4LP9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 6.1 A |
SCIP 卷宗编号 | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Hermetic compressors |
低压仪表接口 | 无 |
充油量 [升] | 1.06 L |
分段使用 |
制冷 MT 制冷 HT |
制冷剂(s) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 3.63 kg |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
吸气管接口高度 [毫米] | 250 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 3/4 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 3/4 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | MLZ021A |
堵转电流 | 45 A |
安装标准 | ODF |
审批 |
CE 认证 UKCA UL |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 412 mm |
技术 | 涡旋 |
排气容积 [立方厘米] | 46.21 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 379 mm |
排气角阀 | 0XC6300B-1 |
排气连接尺寸 [in] | 1/2 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 1/2 in |
排气阀 [Nm] | 53 N-m |
排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环和护套) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 215PZ |
油平衡 | 无 |
液体喷射 | 编号 |
燃油型号 | POE |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 内置过载保护器 |
电源连接 | 叉片 |
直径 [mm] | 165 mm |
相位 | 3 |
粘度 [cP] | 46 cP |
线圈电阻 1-2 [Ohm] | 4.66 |
线圈电阻 1-3 [Ohm] | 3.42 |
线圈电阻 2-3 [Ohm] | 4.66 |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ021T4A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP22 |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 9.5 A |
Model number | MLZ021T4LP9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 6.1 A |
SCIP 卷宗编号 | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Hermetic compressors |
低压仪表接口 | 无 |
充油量 [升] | 1.06 L |
分段使用 |
制冷 MT 制冷 HT |
制冷剂(s) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 3.63 kg |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
吸气管接口高度 [毫米] | 250 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 3/4 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 3/4 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | MLZ021A |
堵转电流 | 45 A |
安装标准 | ODF |
审批 |
CE 认证 UKCA UL |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 412 mm |
技术 | 涡旋 |
排气容积 [立方厘米] | 46.21 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 379 mm |
排气角阀 | 0XC6300B-1 |
排气连接尺寸 [in] | 1/2 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 1/2 in |
排气阀 [Nm] | 53 N-m |
排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环和护套) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 215PZ |
油平衡 | 无 |
液体喷射 | 编号 |
燃油型号 | POE |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 内置过载保护器 |
电源连接 | 叉片 |
直径 [mm] | 165 mm |
相位 | 3 |
粘度 [cP] | 46 cP |
线圈电阻 1-2 [Ohm] | 4.66 |
线圈电阻 1-3 [Ohm] | 3.42 |
线圈电阻 2-3 [Ohm] | 4.66 |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |