往复式压缩机, MT80HP4CVE

120F0220

制冷剂(s): R22, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 41.67 Kg
净重 38.54 Kg
EAN 5702428665759

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MT080-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
In scope of WEEE and contain batteries No
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 18 A
Model number MT80HP4CVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Product Name Description Reciprocating compressor MT
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Hermetic compressors
分段使用 制冷 MT
制冷剂(s) R22
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 400/3/50 460/3/60
品牌技术 往复式压缩机
型号 MT080
堵转电流 85 A
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 1.85 Ohm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality