AK-PS250 Трансформатор 230 - 24

080Z0055

AK-PS250 Трансформатор 230 - 24, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 0.32 Kilogram
净重 0.28 Kilogram
容积 0.792 Liter
EAN 5702428134392

 

Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电源
产品系列 Electron. control accessories
功能 电源,24V DC,2.5 Amp
包装方式 单包装
型号 Accessory
更多信息 尺寸:72 x 90mm
每包数量 1 pc
用于产品 Power Supply
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 100 V
类型名称 AK-PS 250
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality