气体探测单元, Premium

148H6012

气体探测传感器版本: Premium Duplex, 传感器 1 类型: 电化学, null: 0 - 300

产品详情

毛重 0.658 Kg
净重 0.507 Kg
Volume 0.777 Liter
EAN 5714279919905

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 气体探测单元
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 电化学
传感器 2 类型 Pellistor
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R717
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 300 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 2 [最大] 140000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 2 [最小] 0 ppm
功耗 [安培] 0.21 A
包装方式 单包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 Premium
所含部件 电缆填料函
完整单元
安装附件
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 25 ppm
报警低限 [ppm] 传感器 2 30000 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1 150 ppm
每包数量 1 pc
气体探测传感器版本 Premium Duplex
温度范围 [°C] [最低] -20 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] -4 °F
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
设备 LCD 显示屏

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality