气体探测单元, Basic

148H6008

气体探测传感器版本: 基础, 传感器 1 类型: 电化学, null: 0 - 300

产品详情

毛重 0.347 Kg
净重 0.267 Kg
Volume 1.264 Liter
EAN 5714279919943

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 气体探测单元
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 电化学
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R717
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 300 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 ppm
功耗 [安培] 0.25 A
包装方式 多包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 Basic
所含部件 电缆填料函
完整单元
安装附件
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 25 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1 150 ppm
每包数量 10 pc
气体探测传感器版本 基础
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大] 29 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 19 V
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality