气体探测传感器, DGS

080Z2806

传感器 1 类型: Pellistor, null: 0 - 5000

产品详情

毛重 0.341 Kilogram
净重 0.253 Kilogram
容积 1.276 Liter
EAN 5702428557078

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Product Name Description 气体探测传感器
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 Pellistor
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R290
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 5000 lb/min
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 lb/min
功耗 [安培] 0.25 A
包装方式 单包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 DGS
所含部件 电缆填料函
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 800 lb/min
报警高限 [ppm] 传感器 1 800 lb/min
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -30 °C
温度范围 [°C] [最高] 60 °C
温度范围 [°F] [最大] 140 °F
温度范围 [°F] [最小] -22 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大] 27 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 21 V
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality