气体探测传感器, DGS

080Z2805

传感器 1 类型: 半导体, null: 0 - 2000

产品详情

毛重 0.352 Kilogram
净重 0.253 Kilogram
容积 1.23 Liter
EAN 5702428557085

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Product Name Description 气体探测传感器
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 半导体
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R407C
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 2000 lb/min
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 lb/min
功耗 [安培] 0.25 A
包装方式 单包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 DGS
所含部件 电缆填料函
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 500 lb/min
报警高限 [ppm] 传感器 1 500 lb/min
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -35 °C
温度范围 [°C] [最高] 60 °C
温度范围 [°F] [最大] 140 °F
温度范围 [°F] [最小] -31 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大] 27 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 21 V
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality