气体探测传感器, DGS

080Z2800

传感器 1 类型: 红外线, null: 0 - 20000

产品详情

毛重 0.348 Kilogram
净重 0.253 Kilogram
容积 1.24 Liter
EAN 5702428557139

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Product Name Description 气体探测传感器
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 红外线
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R744
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 20000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 ppm
功耗 [安培] 0.25 A
包装方式 单包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 DGS
所含部件 电缆填料函
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 5000 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1 5000 ppm
每包数量 1 pc
气体探测传感器版本 R744
温度范围 [°C] [最低] -35 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] -31 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大] 27 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 21 V
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality