检修套件, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

产品详情

毛重 0.412 Kilogram
净重 0.2 Kilogram
容积 4.11 Liter
EAN 5702428654043

 

Contain batteries No
Division 25
EU RoHS compliance Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 检修套件
产品系列 Sensors spare parts
包装方式 单包装
型号 DGS
每包数量 1 pc
气体探测传感器版本 Hand Held Service tool
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 40 °C
温度范围 [°F] [最大] 104 °F
温度范围 [°F] [最小] 14 °F
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 0 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality