气体探测单元, 传感器盒

148H6210

传感器类型: 半导体, 制冷剂(s): R404A; R507A, 制冷剂范围 [ppm] [最小]: 0, 制冷剂范围 [ppm] [最大]: 2000

产品详情

毛重 0.038 Kilogram
净重 0.022 Kilogram
容积 0.117 Liter
EAN 5714279929331

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
PFAS content [Yes/No] No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 气体探测单元
产品描述 替换传感器
产品系列 Sensors
传感器盒材料 聚碳酸酯
传感器类型 半导体
制冷剂(s) R404A
R507A
制冷剂范围 [ppm] [最大] 2000 ppm
制冷剂范围 [ppm] [最小] 0 ppm
包装方式 多包装
型号 Sensor cartridge
审批 CE 认证
UL
所含部件 替换传感器
校准证书
报警低限 [ppm] 500 ppm
报警高限 [ppm] 900 ppm
每包数量 10 pc
气体探测传感器版本 基础
Basic+
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] 14 °F

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality