FVF, PN 16, DN 200, 带堵头, 法兰

065B7751

FVF DN200 PN16 有塞

产品详情

毛重 100.94 Kilogram
净重 100.08 Kilogram
容积 232.8 Liter
EAN 5702421555293

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN200 PN16 有塞
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 870 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Auxiliary Products
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 300 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压力等级 PN 16
型号 FVF
孔目尺寸 [mm] 1.18 mm
尺寸 DN 200
接口尺寸 200
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料 灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
标记产品 Yes
目数 [n/cm²] 25
直径 [mm] 200 mm
认证标准 DIN EN 1092-2
过滤器类型 带堵头
连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality