FVF, PN 16, DN 125, 带堵头, 法兰

065B7749

FVF DN125 PN16 有塞

产品详情

毛重 36.8 Kilogram
净重 32.6 Kilogram
容积 91.26 Liter
EAN 5702421555279

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN125 PN16 有塞
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 340 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Auxiliary Products
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 300 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压力等级 PN 16
型号 FVF
孔目尺寸 [mm] 1.18 mm
尺寸 DN 125
接口尺寸 125
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料 灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
标记产品 Yes
目数 [n/cm²] 25
直径 [mm] 125 mm
认证标准 DIN EN 1092-2
过滤器类型 带堵头
连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality