蝶阀, SBFV-WW-WG, PN 25, DN 250, 齿轮箱, 焊接

065B7611

SBFV-WW G WG PN25/dp16 DN250

产品详情

毛重 67 Kilogram
净重 67 Kilogram
EAN 5702428946872

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SBFV-WW G WG PN25/dp16 DN250
Kv 值 [m³/h] 2100 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Butterfly valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 9
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 240 °C
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 开关
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最低] 0 bar
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 SBFV-WW-WG
安装定位 所有
应用 供热制冷
接口数量 2
操作扭矩 [Nm] 790 N-m
操作类型 齿轮箱
旋转角度 [°] 90 °
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
法兰材质 碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
焊接端口材质 碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
环境温度 [°C] [最低] -40 °C
环境温度 [°C] [最高] 110 °C
直径 [mm] 250 mm
蜗轮法兰类型 F12
蜗轮顶高度 [mm] 480 mm
蝶阀阀板材质 碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
认证标准 EN 10204 3.1
N 12266 P10-P11-P12 & F20
连接类型 焊接
阀体材料 碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
阀体材质 碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
阀杆密封材料 PTFE/石墨/不锈钢/EPDM HT/氟橡胶
阀杆材质 不锈钢 X17CrNi16-2
阀芯/底座密封材质 不锈钢 + PTFE
阀门尺寸 DN 250

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality