蝶阀配件, SBFV 蜗轮箱 DN1200 Q-50000 S

065B8289

SBFV 蜗轮箱 DN1200 Q-50000 S

产品详情

毛重 353 Kilogram
净重 353 Kilogram
EAN 5702428949996

 

Contain batteries No
Description SBFV 蜗轮箱 DN1200 Q-50000 S
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Butterfly valves accessories
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 110 °C
功能 开关
型号 Non-standard Butterfly valves accessories
外壳防护等级 IP68
安装定位 所有
应用 供热制冷
操作扭矩 [Nm] 50000 N-m
操作类型 手轮
旋转角度 [°] 90 °
环境温度 [°C] [最低] -25 °C
环境温度 [°C] [最高] 110 °C
蜗轮法兰类型 F40
认证标准 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
连接类型 蜗轮法兰
阀体材料 铸铁/球墨铸铁
阀门开度指示

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality