能量表, SonoSelect 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6.0, 供热制冷, 电池 2 x AA 型号, M-Bus
014U1366
Energy meter for residential applications
Energy meter for residential applications
毛重 | 1.953 Kg |
净重 | 1.6 Kg |
Volume | 6 Liter |
EAN | 5715162462942 |
毛重 | 1.953 Kg |
净重 | 1.6 Kg |
Volume | 6 Liter |
EAN | 5715162462942 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Battery type or Name | AA Lithium |
Description | Energy meter for residential applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
IP 防护等级 | IP65 |
Kv 值 [m³/h] | 12.79 m³/h |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
qss [m³/h] | 12.3 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Ultrasonic Pathfinder |
SCIP 卷宗编号 | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 18 g |
产品系列 | Energy meters |
介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 电池 2 x AA 型号 |
储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
公称压力 [bar] | 25 bar |
型号 | SonoSelect 10 |
外壳颜色 | RAL 9010 白色 |
安装 | 回水 |
应用 | 供热制冷 |
接口尺寸 | G 1 1/2 |
接口模块插槽 1 | No interface module |
接触介质的材料 | 黄铜传感器 |
日志存储持续时间 [月] | 24 mo |
日志存储间隔 [月] | 1 mo |
显示器类型 | LCD |
流量测量原则 | 超声波式 |
温差限值(计量)[K] [最低] | 3 K |
温差限值(计量)[K] [最高] | 90 K |
温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 1000 |
温度限制(核算)[°C] [最低] | 0 °C |
温度限制(核算)[°C] [最高] | 105 °C |
环境温度 [% RH] [最高] | 95 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E1 / M2 |
电池寿命[年] | 16 yr |
电池数量 | 2 |
电缆绝缘层材料 | PUR |
直径 [mm] | 32 mm |
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 1.5 m |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
能量单位 | kWh(精确到个位) |
认证机构 | 强制认证 |
认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 95 °C |
调试工具 | SonoApp |
连接类型 | 螺纹 |
长度 [mm] | 260 mm |
防护等级积分仪 | IP65 |
集成通信 | M-Bus |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Battery type or Name | AA Lithium |
Description | Energy meter for residential applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
IP 防护等级 | IP65 |
Kv 值 [m³/h] | 12.79 m³/h |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
qss [m³/h] | 12.3 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Ultrasonic Pathfinder |
SCIP 卷宗编号 | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 18 g |
产品系列 | Energy meters |
介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 电池 2 x AA 型号 |
储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
公称压力 [bar] | 25 bar |
型号 | SonoSelect 10 |
外壳颜色 | RAL 9010 白色 |
安装 | 回水 |
应用 | 供热制冷 |
接口尺寸 | G 1 1/2 |
接口模块插槽 1 | No interface module |
接触介质的材料 | 黄铜传感器 |
日志存储持续时间 [月] | 24 mo |
日志存储间隔 [月] | 1 mo |
显示器类型 | LCD |
流量测量原则 | 超声波式 |
温差限值(计量)[K] [最低] | 3 K |
温差限值(计量)[K] [最高] | 90 K |
温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 1000 |
温度限制(核算)[°C] [最低] | 0 °C |
温度限制(核算)[°C] [最高] | 105 °C |
环境温度 [% RH] [最高] | 95 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E1 / M2 |
电池寿命[年] | 16 yr |
电池数量 | 2 |
电缆绝缘层材料 | PUR |
直径 [mm] | 32 mm |
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 1.5 m |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
能量单位 | kWh(精确到个位) |
认证机构 | 强制认证 |
认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 95 °C |
调试工具 | SonoApp |
连接类型 | 螺纹 |
长度 [mm] | 260 mm |
防护等级积分仪 | IP65 |
集成通信 | M-Bus |