能量表, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, 供热制冷, 电池 2 x AA 型号, M-Bus
014U1360
Energy meter for residential applications
Energy meter for residential applications
毛重 | 1.14 Kg |
净重 | 0.8 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5715162462904 |
毛重 | 1.14 Kg |
净重 | 0.8 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5715162462904 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Battery type or Name | AA Lithium |
Description | Energy meter for residential applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
IP 防护等级 | IP65 |
Kv 值 [m³/h] | 6.25 m³/h |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
产品系列 | Energy meters |
介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 电池 2 x AA 型号 |
储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
公称压力 [bar] | 25 bar |
型号 | SonoSelect 10 |
外壳颜色 | RAL 9010 白色 |
安装 | 回水 |
应用 | 供热制冷 |
接口尺寸 | G 1 |
接口模块插槽 1 | No interface module |
接触介质的材料 | 黄铜传感器 |
日志存储持续时间 [月] | 24 mo |
日志存储间隔 [月] | 1 mo |
显示器类型 | LCD |
流量测量原则 | 超声波式 |
温差限值(计量)[K] [最低] | 3 K |
温差限值(计量)[K] [最高] | 90 K |
温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 1000 |
温度限制(核算)[°C] [最低] | 0 °C |
温度限制(核算)[°C] [最高] | 105 °C |
环境温度 [% RH] [最高] | 95 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E1 / M2 |
电池寿命[年] | 16 yr |
电池数量 | 2 |
电缆绝缘层材料 | PUR |
直径 [mm] | 20 mm |
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 1.5 m |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
能量单位 | kWh(精确到个位) |
认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 95 °C |
调试工具 | SonoApp |
连接类型 | 螺纹 |
长度 [mm] | 130 mm |
防护等级积分仪 | IP65 |
集成通信 | M-Bus |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Battery type or Name | AA Lithium |
Description | Energy meter for residential applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
IP 防护等级 | IP65 |
Kv 值 [m³/h] | 6.25 m³/h |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
qss [m³/h] | 5.5 m³/h |
产品系列 | Energy meters |
介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 电池 2 x AA 型号 |
储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
公称压力 [bar] | 25 bar |
型号 | SonoSelect 10 |
外壳颜色 | RAL 9010 白色 |
安装 | 回水 |
应用 | 供热制冷 |
接口尺寸 | G 1 |
接口模块插槽 1 | No interface module |
接触介质的材料 | 黄铜传感器 |
日志存储持续时间 [月] | 24 mo |
日志存储间隔 [月] | 1 mo |
显示器类型 | LCD |
流量测量原则 | 超声波式 |
温差限值(计量)[K] [最低] | 3 K |
温差限值(计量)[K] [最高] | 90 K |
温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 1000 |
温度限制(核算)[°C] [最低] | 0 °C |
温度限制(核算)[°C] [最高] | 105 °C |
环境温度 [% RH] [最高] | 95 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E1 / M2 |
电池寿命[年] | 16 yr |
电池数量 | 2 |
电缆绝缘层材料 | PUR |
直径 [mm] | 20 mm |
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 1.5 m |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
能量单位 | kWh(精确到个位) |
认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 95 °C |
调试工具 | SonoApp |
连接类型 | 螺纹 |
长度 [mm] | 130 mm |
防护等级积分仪 | IP65 |
集成通信 | M-Bus |