能量表, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, 供暖, 电池 2 x AA 型号, M-Bus 总线模块

187F3624

用于商业楼宇的能量表

产品详情

毛重 6.69 Kg
净重 6.27 Kg
Volume 7.9 Liter
EAN 5702428519779

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 用于商业楼宇的能量表
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
qp [m³/h] 15 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Energy meters
供电类型 电池 2 x AA 型号
型号 SonoMeter 30
应用 供暖
接口模块插槽 1 M-Bus 总线模块
直径 [mm] 50 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality