能量表, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, 供热制冷, 总线, RS485 ModBus
187F7048
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
毛重 | 3.715 Kg |
净重 | 3.295 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424501167 |
毛重 | 3.715 Kg |
净重 | 3.295 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424501167 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Energy meters |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
供电电压 [V] AC | 230 V |
供电类型 | 总线 |
公称压力 [bar] | 25 bar |
动态范围 | 1:100 |
型号 | SonoMeter 30 |
安装 | 供水 |
应用 | 供热制冷 |
接口模块插槽 1 | RS485 ModBus |
流量测量原则 | 超声波式 |
温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 500 |
直径 [mm] | 25 mm |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
长度 [mm] | 260 mm |
集成通信 | 2 个脉冲输入/输出 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Energy meters |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
供电电压 [V] AC | 230 V |
供电类型 | 总线 |
公称压力 [bar] | 25 bar |
动态范围 | 1:100 |
型号 | SonoMeter 30 |
安装 | 供水 |
应用 | 供热制冷 |
接口模块插槽 1 | RS485 ModBus |
流量测量原则 | 超声波式 |
温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 500 |
直径 [mm] | 25 mm |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
长度 [mm] | 260 mm |
集成通信 | 2 个脉冲输入/输出 |