能量表, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, 供热制冷, 电池 2 x AA 型号, M-Bus 总线模块

187F3602

用于商业楼宇的能量表

产品详情

毛重 0.82 Kilogram
净重 0.683 Kilogram
Volume 3.174 Liter
EAN 5702428519533

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 用于商业楼宇的能量表
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
qp [m³/h] 0.6 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Energy meters
供电类型 电池 2 x AA 型号
型号 SonoMeter 30
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 M-Bus 总线模块
直径 [mm] 15 mm
长度 [mm] 110 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality