能量表, 用于产品类型: SonoMeter 30/31 和 Infocal 9, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

187F3389

型号: 附件

产品详情

毛重 0.855 Kg
净重 0.125 Kg
Volume 2.94 Liter
EAN 5702428986199

 

China RoHS compliance Yes
Description 能量表的附件,积分仪与流量传感器
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm
SCIP 卷宗编号 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47
UK RoHS compliance Yes
产品系列 Energy meters
型号 Accessories
用于产品类型 SonoMeter 30/31 和 Infocal 9
附件类型 温度传感器

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality