能量表, 用于产品类型: 产品组合之间的通用性, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

187F0591

型号: 附件

产品详情

毛重 0.464 Kilogram
净重 0.45 Kilogram
容积 0.527 Liter
EAN 5710104069036

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 能量表的附件,积分仪与流量传感器
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
SCIP 卷宗编号 b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
UK RoHS compliance Yes
产品系列 Energy meters
公称压力 [bar] 25 bar
包装数量 1
包装方式 单包装
型号 Accessories
接口尺寸 1"
用于产品类型 产品组合之间的通用性
直径 [mm] 25 mm
连接类型 内螺纹
附件类型 配件 PN25 130°C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality