能量表, SonoSensor 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, 供暖, 1 个 A 型电池, 2 脉冲输出

187F3704

用于商业楼宇与分户计量的流量计

产品详情

毛重 3.432 Kilogram
净重 3.4 Kilogram
容积 8.409 Liter
EAN 5702428002424

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description 用于商业楼宇与分户计量的流量计
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
IP 防护等级 IP65
qp [m³/h] 3.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 SonoSensor 30 1
SCIP 卷宗编号 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
UK RoHS compliance Out of scope
Weight per battery 19 g
产品系列 Energy meters
介质 水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低] 5 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
介质瞬间过载温度 [°C] 150 °C
供电电压[V] DC 4 V
供电类型 1 个 A 型电池
公称压力 [bar] 16 bar
动态范围 1:100
型号 SonoSensor 30
应用 供暖
接口尺寸 G 1 1/4
流量测量原则 超声波式
环境温度 [% RH] [最高] 93 %
环境温度 [°C] [最低] 5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
环境等级 E2/M1
电池寿命[年] 12 yr
电池数量 1
直径 [mm] 25 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] 1.2 m
精度标准 等级 2,EN1434
脉冲值电量 [l/pulse] 1 l/pulse
认证机构 MID
连接类型 螺纹
长度 [mm] 260 mm
集成通信 2 脉冲输出

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality