能量表, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/h]: 2900.0, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出

187F3510

用于公共事业的流量计

产品详情

毛重 416 Kg
净重 416 Kg
Volume 957.6 Liter
EAN 5702428541015

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 用于公共事业的流量计
EEE category 4 large equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
qp [m³/h] 2900 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Energy meters
供电类型 电源单位
型号 SONO 3500CT
应用 供热制冷
直径 [mm] 700 mm
集成通信 2 脉冲输出

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality