发热电缆, DEVIflex™ 10T, 10 W/m, 25.00 m, 供电电压 [V] AC: 230

140F1408

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品详情

毛重 2.172 Kilogram
净重 2.151 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466227800

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIflex 10T 240W 230V 25m
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC 代码 26121601
Warranty type 20-year full service warranty
产品版本 Ready-made
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
冷线导体数量 3
冷线尺寸 [mm²] 1.5 mm²
冷线数量 1
冷线类型 DTCL
冷线长度 [m] 2.3 m
包装宽度 [mm] 386 mm
包装深度 [mm] 386 mm
包装高度 [mm] 92 mm
变形强度 [N] 1500 N
型号 DEVIflex™ 10T
外部护套 PVC
外部护套颜色 红色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 CE 认证
UkrTEST
EAC
导体绝缘 XLPE
工作温度 [°C] [最高] 75 °C
应用 Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
弯曲直径[mm] [最低] 42 mm
拉力强度 [N] 500 N
按需剪切
无铅
电缆屏幕 铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm] 219.5
电缆直径 [mm] 6.9 mm
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m] 10 W/m
电缆长度 [m] 25 m
认证公司 Intertek Semko
UkrTEST
质保 [年] 20
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 240 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 90 °C
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality