发热电缆, ECsnow 30T, 30 W/m, 5.000 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L0230

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品详情

毛重 0.813 Kilogram
净重 0.805 Kilogram
容积 8.046 Liter
EAN 5703466188484

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECsnow 30T 150W 230V 5m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
产品版本 Ready-made
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
冷线导体数量 3
冷线尺寸 [mm²] 1.5 mm²
冷线数量 1
冷线类型 DTCL
冷线长度 [m] 2.3 m
包装宽度 [mm] 386 mm
包装深度 [mm] 386 mm
包装高度 [mm] 54 mm
变形强度 [N] 1500 N
型号 ECsnow 30T
填充材料 PEX
外部护套 PVC
外部护套颜色 黑色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 CE 认证
EAC
导体绝缘 FEP
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
应用 Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
弯曲直径[mm] [最低] 50 mm
拉力强度 [N] 300 N
按需剪切
无铅
电缆屏幕 铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm] 353
电缆直径 [mm] 7 mm
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m] 30 W/m
电缆长度 [m] 5 m
认证公司 CE
EAC
质保 [年] 20
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 150 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 90 °C
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality