发热电缆, EChotwatt, 7W/m@45°C, 305.000 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L1700

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温, 应用: 生活热水

产品详情

毛重 114 Gram
净重 114 Gram
EAN 5703466251706

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description EChotwatt 45, Drum
EU RoHS compliance Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 26121601
Warranty type 5-year product warranty
产品版本 Drum
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
冷线
包装宽度 [mm] 380 mm
包装深度 [mm] 380 mm
包装高度 [mm] 320 mm
型号 EChotwatt
填充材料 TPE
外部护套 TPE
外部护套颜色 黑色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 VDE
CE 认证
导体绝缘 自限温矩阵
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低] 70 %
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
应用 生活热水
弯曲直径[mm] [最低] 50 mm
按需剪切
无铅
电缆宽度 [mm] 11.8 mm
电缆屏幕 镀锡铜编织
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m@°C] 7W/m@45°C
电缆长度 [m] 305 m
电缆高度 [mm] 5.8 mm
认证公司 VDE
认证标准 DIN 0254: 1994-06
质保 [年] 5
采暖原理 自限温
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 100 °C
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality