发热电缆, C4C ECpipeguard 26-CN, 200.00 m, 供电电压 [V] AC: 230

98302001

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温

产品详情

毛重 0.17 Kilogram
净重 0.155 Kilogram
容积 0.3 Liter
EAN 5703466250235

 

Contain batteries No
Description C4C ECpipeguard 26-CN 26W/m @10℃, Black
UL evaluated Out of scope
产品版本 Drum
产品系列 Heating Cables
供电电压 [V] AC 230 V
型号 C4C ECpipeguard 26-CN
应用 Pipe / tank frost protection
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m@°C] 26W/m@10°C
电缆长度 [m] 200 m
采暖原理 自限温
鼓上电缆

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality