配件, 复制 干燥安装元件
088L0123
丹佛斯 ECdry Touch 套装
丹佛斯 ECdry Touch 套装
毛重 | 0.77 kg |
净重 | 0.76 kg |
EAN | 5703466238158 |
毛重 | 0.77 kg |
净重 | 0.76 kg |
EAN | 5703466238158 |
DIN 安装 | 否 |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Warranty type | 2-year product warranty |
两极开关 | 否 |
产品名称 | ECdry Touch 套件 |
产品系列 | 配件 |
传感器定义点 [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
传感器类型 | NTC |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -20 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 65 °C |
包装宽度 [mm] | 230 mm |
包装深度 [mm] | 280 mm |
地面温度 [°C] [最低] | 5 °C |
地面温度 [°C] [最高] | 45 °C |
型号 | 复制 干燥安装元件 |
审批 | CE 认证 |
应用 | Floor heating |
待机功耗 [W] [最高] | 0.4 W |
恒温 IP 等级 | 21 |
房间温度 [°C] [最低] | 5 °C |
房间温度 [°C] [最高] | 35 °C |
显示(是/否) | 是 |
最大温度限制器 [°C] [最低] | 20 °C |
最大温度限制器 [°C] [最高] | 80 °C |
最大端头电缆尺寸 [mm²] | 2 x 2.5 |
最小温度限制器 [°C] [最低] | 10 °C |
最小温度限制器 [°C] [最高] | 80 °C |
污染度 | 2 |
温度限制器 [°C] [最低] | 5 °C |
温度限制器 [°C] [最高] | 35 °C |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 45 °C |
用于产品 |
ECdry 55 ECdry 100 |
电感性负载 | cos φ= 0.3 max 1A |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 220 V |
电阻性负载最大值 [A] | 16 A |
继电器开关 | 单极 |
说明 | 丹佛斯 ECdry Touch 套装 |
调节方式: | PWM |
防冻 [°C] | 5 °C |
高度 [mm] | 85 mm |
DIN 安装 | 否 |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Warranty type | 2-year product warranty |
两极开关 | 否 |
产品名称 | ECdry Touch 套件 |
产品系列 | 配件 |
传感器定义点 [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
传感器类型 | NTC |
供电电压 [V] AC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -20 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 65 °C |
包装宽度 [mm] | 230 mm |
包装深度 [mm] | 280 mm |
地面温度 [°C] [最低] | 5 °C |
地面温度 [°C] [最高] | 45 °C |
型号 | 复制 干燥安装元件 |
审批 | CE 认证 |
应用 | Floor heating |
待机功耗 [W] [最高] | 0.4 W |
恒温 IP 等级 | 21 |
房间温度 [°C] [最低] | 5 °C |
房间温度 [°C] [最高] | 35 °C |
显示(是/否) | 是 |
最大温度限制器 [°C] [最低] | 20 °C |
最大温度限制器 [°C] [最高] | 80 °C |
最大端头电缆尺寸 [mm²] | 2 x 2.5 |
最小温度限制器 [°C] [最低] | 10 °C |
最小温度限制器 [°C] [最高] | 80 °C |
污染度 | 2 |
温度限制器 [°C] [最低] | 5 °C |
温度限制器 [°C] [最高] | 35 °C |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 45 °C |
用于产品 |
ECdry 55 ECdry 100 |
电感性负载 | cos φ= 0.3 max 1A |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 240 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 220 V |
电阻性负载最大值 [A] | 16 A |
继电器开关 | 单极 |
说明 | 丹佛斯 ECdry Touch 套装 |
调节方式: | PWM |
防冻 [°C] | 5 °C |
高度 [mm] | 85 mm |