温控器, 丹佛斯 ECtemp Smart,纯白, 传感器类型: 房间 + 地面

088L1141

房间温度 [°C]: 5 - 35, 地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 触摸屏幕

产品详情

毛重 0.267 Kg
净重 0.264 Kg
Volume 0.998 Liter
EAN 5703466239674

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description ECtemp Smart,纯白
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
产品描述 丹佛斯 ECtemp Smart,纯白
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 21
包装宽度 [mm] 108 mm
包装深度 [mm] 110 mm
包装高度 [mm] 84 mm
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 ECtemp Smart
审批 CE 认证
宽度 [mm] 85 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.4 W
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
控制精度 (+/-) 0.2
显示器类型 触摸屏幕
最大温度限制器 [°C] [最低] 20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低] 10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
污染度 2
深度 [mm] 44 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 45 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 30 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
认证公司 CE
EAC
Intertek Semko
调节方式: PWM
质保 [年] 5
软件等级 A
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 85 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality