发热地席, ECmat 100T, 100 W/m², 0.50 m², 供电电压 [V] AC: 230
088L0215
电缆类型: 双芯(电缆), 设定附件: 软管 ø6.7 2.5m,黑色, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 1.00
电缆类型: 双芯(电缆), 设定附件: 软管 ø6.7 2.5m,黑色, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 1.00
毛重 | 1.071 Kg |
净重 | 1.069 Kg |
Volume | 12.372 Liter |
EAN | 5703466120071 |
毛重 | 1.071 Kg |
净重 | 1.069 Kg |
Volume | 12.372 Liter |
EAN | 5703466120071 |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECmat 100T 50W 230V 0,5x1m |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
产品描述 | ECmat 100T |
产品系列 | Heating Mats |
供电电压 [V] AC | 230 V |
元件 IP 防护等级 | IPX7 |
冷线 | 是 |
冷线导体数量 | 2 |
冷线尺寸 [mm²] | 1 mm² |
冷线数量 | 1 |
冷线类型 | DTWB |
冷线长度 [m] | 4 m |
包装宽度 [mm] | 145 mm |
包装深度 [mm] | 145 mm |
包装高度 [mm] | 605 mm |
厚度 [mm] | 3.5 mm |
变形强度 [N] | 600 N |
地席宽度 [m] | 0.5 m |
地席输出 [W/m²] | 100 W/m² |
地席长度 [m] | 1 m |
型号 | ECmat 100T |
外部护套 | PVDF |
外部护套颜色 | 红色 |
安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
审批 | CE 认证 |
导体绝缘 | FEP |
工作温度 [°C] [最高] | 115 °C |
应用 | Floor heating |
拉力强度 [N] | 120 N |
无铅 | 是 |
电缆屏幕 | 铝箔 100% |
电缆电阻 [Ohm] | 1058 |
电缆直径 [mm] | 3 mm |
电缆类型 | 双芯(电缆) |
覆盖面积 [m²] | 0.5 m² |
认证公司 | Intertek Semko |
设定附件 | 软管 ø6.7 2.5m,黑色 |
质保 [年] | 20 |
采暖原理 | 串联电阻 |
采暖输出 [W] | 50 W |
防紫外线 | 否 |
阻燃剂 | 是 |
非工作温度 [°C] [最高] | 120 °C |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECmat 100T 50W 230V 0,5x1m |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
产品描述 | ECmat 100T |
产品系列 | Heating Mats |
供电电压 [V] AC | 230 V |
元件 IP 防护等级 | IPX7 |
冷线 | 是 |
冷线导体数量 | 2 |
冷线尺寸 [mm²] | 1 mm² |
冷线数量 | 1 |
冷线类型 | DTWB |
冷线长度 [m] | 4 m |
包装宽度 [mm] | 145 mm |
包装深度 [mm] | 145 mm |
包装高度 [mm] | 605 mm |
厚度 [mm] | 3.5 mm |
变形强度 [N] | 600 N |
地席宽度 [m] | 0.5 m |
地席输出 [W/m²] | 100 W/m² |
地席长度 [m] | 1 m |
型号 | ECmat 100T |
外部护套 | PVDF |
外部护套颜色 | 红色 |
安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
审批 | CE 认证 |
导体绝缘 | FEP |
工作温度 [°C] [最高] | 115 °C |
应用 | Floor heating |
拉力强度 [N] | 120 N |
无铅 | 是 |
电缆屏幕 | 铝箔 100% |
电缆电阻 [Ohm] | 1058 |
电缆直径 [mm] | 3 mm |
电缆类型 | 双芯(电缆) |
覆盖面积 [m²] | 0.5 m² |
认证公司 | Intertek Semko |
设定附件 | 软管 ø6.7 2.5m,黑色 |
质保 [年] | 20 |
采暖原理 | 串联电阻 |
采暖输出 [W] | 50 W |
防紫外线 | 否 |
阻燃剂 | 是 |
非工作温度 [°C] [最高] | 120 °C |