发热地席, ECdry, 55 W/m², 4.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0142

此产品已不再供应。

电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1.0, 地席长度 [m]: 4.00

产品详情

毛重 6.1 Kilogram
净重 6.039 Kilogram
容积 65.625 Liter
EAN 5703466238219

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description ECdry 55 187W 230V 4m²
EEE category 4 large equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 5-year product warranty
产品描述 ECdry 55
产品系列 Heating Mats
供电电压 [V] AC 230 V
保温材料 PP 泡沫
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
包装宽度 [mm] 250 mm
包装深度 [mm] 1050 mm
厚度 [mm] 8 mm
地席宽度 [m] 1 m
地席输出 [W/m²] 55 W/m²
地席长度 [m] 4 m
型号 ECdry
安装高度 [mm] [最低] 8 mm
审批 CE 认证
宽度 [mm] 100 mm
应用 Floor heating
按需剪切
热阻 [W/m²K] 8 Btu/h-ft²Â°F
电流 [A] [最高] 10 A
电缆电阻 [Ohm] 283
电缆类型 单芯(电缆)
覆盖面积 [m²] 4 m²
认证公司 Intertek Semko
设定附件 No
质保 [年] 5
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 187 W
降噪 [dB] 17 dB

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality