发热地席, ECdry, 100 W/m², 3.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0147

此产品已不再供应。

电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1, 地席长度 [m]: 3

产品详情

毛重 4.747 Kilogram
净重 4.7 Kilogram
容积 65.625 Liter
EAN 5703466240458

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECdry 100 240W 230V 3m²
EEE category 4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 5-year product warranty
产品描述 ECdry 100
产品系列 Heating Mats
供电电压 [V] AC 230 V
保温材料 PP 泡沫
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
厚度 [mm] 8 mm
地席宽度 [m] 1 m
地席输出 [W/m²] 100 W/m²
地席长度 [m] 3 m
型号 ECdry
安装高度 [mm] [最低] 8 mm
审批 CE 认证
宽度 [mm] 100 mm
应用 Floor heating
按需剪切
热阻 [W/m²K] 8 Btu/h-ft²Â°F
电流 [A] [最高] 10 A
电缆电阻 [Ohm] 220
电缆类型 单芯(电缆)
覆盖面积 [m²] 3 m²
认证公司 Intertek Semko
设定附件 No
质保 [年] 5
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 240 W
降噪 [dB] 17 dB

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality