China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310/24 V |
DHW 储水罐回路 |
1 |
DHW 功能 |
抗菌程序 自动调谐 回水温度影响 |
DHW 回路数量 |
2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
SCIP 卷宗编号 |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
三点控制电机控制输出数量 |
3 |
产品系列 |
Electronic controllers |
传感器电缆长度 [mm] |
200 mm |
传感器输入数量 |
10 pc |
供暖回路数量 |
3 |
供暖回路热量曲线设定 |
6 点 斜率 |
供电电压 [V] AC |
24 V |
储存温度 [°C] [最低] |
-40 °C |
储存温度 [°C] [最高] |
70 °C |
分时控制类型 |
周 |
功耗 [W] [额定] |
5 W |
型号 |
ECL Comfort 310 |
外壳防护等级 |
IP41 |
审批 |
CE 认证 |
应用资源 |
采用 ECL 应用程序卡 |
开关延时电源备份[h] |
72 h |
数字输入类型 |
可提供 12 V 上拉电压 |
数字输出数量 |
4 |
显示器类型 |
LCD 点阵 |
每日舒适时间段数量 |
3 |
泵数量 |
5 |
温度传感器类型 |
Pt 1000,可配置输入 |
环境温度 [% RH] [最高] |
65 % |
环境温度 [°C] [最低] |
0 °C |
环境温度 [°C] [最高] |
55 °C |
用户输入类型 |
显示器 推 — 转导航键 |
电源电压 [伏] 交流 [最大] |
26 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] |
22 V |
电源频率 [Hz] |
50 Hz |
继电器输出数量 |
6 |
继电器输出电压 [V] AC |
24 V |
继电器输出电感负载 [A] |
2 A |
继电器输出电阻性负载[A] |
4 A |
认证标准 |
EMC-指令:2004/108/EC 抗干扰:EN 61000-6-1:2007 辐射标准:EN 61000-6-3:2007 LVD 指令 2006/95/EC EN 60730 |
通用功能 |
报警功能 循环泵自启动 控制阀自启动 外部手动操作设施 防霜冻保护 假日程序 主 — 从网络 电机保护 遥控连接 可视化温度记录 |
通讯 |
ECL 485 Bus(无光电隔离) M-Bus Modbus(光电隔离) |
驱动器输出负载[VA] |
15 VA |