ECL Comfort 310, LCD 点阵, 供电电压 [V] AC: 207 - 244

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 V

产品详情

毛重 0.618 Kilogram
净重 0.433 Kilogram
容积 4.859 Liter
EAN 5710104013268

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 310B/230 V
DHW 储水罐回路 1
DHW 功能 抗菌程序
自动调谐
回水温度影响
DHW 回路数量 2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称 ECL Comfort 310 and 210
SCIP 卷宗编号 ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
Sensor cable length [m] 200 m
UK RoHS compliance Out of scope
三点控制电机控制输出数量 3
产品系列 Electronic controllers
传感器电缆长度 [mm] 200 mm
传感器输入数量 10 pc
供暖回路数量 3
供暖回路热量曲线设定 6 点
斜率
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
分时控制类型
功耗 [W] [额定] 5 W
型号 ECL Comfort 310
外壳防护等级 IP41
审批 CE 认证
应用资源 采用 ECL 应用程序卡
开关延时电源备份[h] 72 h
数字输入类型 可提供 12 V 上拉电压
数字输出数量 4
显示器类型 LCD 点阵
每日舒适时间段数量 3
泵数量 5
温度传感器类型 Pt 1000,可配置输入
环境温度 [% RH] [最高] 65 %
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 244 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 207 V
电源频率 [Hz] 50 Hz
继电器输出数量 6
继电器输出电压 [V] AC 230 V
继电器输出电感负载 [A] 2 A
继电器输出电阻性负载[A] 4 A
认证标准 EMC-指令:2004/108/EC
辐射标准:EN 61000-6-3:2007
EN 60730
抗干扰:EN 61000-6-1:2007
LVD 指令 2006/95/EC
通用功能 报警功能
循环泵自启动
控制阀自启动
外部手动操作设施
防霜冻保护
假日程序
主 — 从网络
电机保护
遥控连接
通讯 ECL 485 Bus(无光电隔离)
M-Bus
Modbus(光电隔离)
驱动器输出负载[VA] 15 VA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality