AMV 35, 供电电压 [V] AC: 24, 15.00 mm

082G3020

AMV 35 24V 3s/mm 15mm 600N

产品详情

毛重 1.764 Kilogram
净重 1.724 Kilogram
Volume 3.24 Liter
EAN 5702421513033

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 35 24V 3s/mm 15mm 600N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 20 - 35
SCIP 卷宗编号 c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Gear actuators
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 7 W
型号 AMV 35
外壳防护等级 IP54
应用 暖通空调
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 15 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 快速
驱动力 [N] 600 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality