AME 25, 供电电压 [V] AC: 24, 15 s/mm, 15.00 mm

082H3041

AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

产品详情

毛重 2.256 Kilogram
净重 2.21 Kilogram
容积 4.928 Liter
EAN 5702421523568

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 25 SU/SD
SCIP 卷宗编号 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Gear actuators
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 14 W
型号 AME 25
外壳防护等级 IP54
应用 暖通空调
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 24 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
芯轴速度 [s/mm] 15 s/mm
行程 [mm] 15 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 标准
驱动力 [N] 450 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 11 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality