![电动驱动器, AMV 85, 供电电压 [V] AC: 24 电动驱动器, AMV 85, 供电电压 [V] AC: 24](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/136511/ID037335403268-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电动驱动器, AMV 85, 供电电压 [V] AC: 24
082G1450
AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
毛重 | 10.66 kg |
净重 | 10.58 kg |
EAN | 5702421507582 |
毛重 | 10.66 kg |
净重 | 10.58 kg |
EAN | 5702421507582 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AMV(E) 85 |
SCIP dossier no. | 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f |
SCIP dossier product name | AMV(E) 85/86 |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 无需电位计 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 11 W |
型号 | AMV 85 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | HD HVAC 与 DH |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 三点控制 |
断电复位功能 | 否 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 40 mm |
说明 | AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 标准 |
驱动力 [N] | 5000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 8 s/mm |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AMV(E) 85 |
SCIP dossier no. | 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f |
SCIP dossier product name | AMV(E) 85/86 |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 无需电位计 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 11 W |
型号 | AMV 85 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | HD HVAC 与 DH |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 三点控制 |
断电复位功能 | 否 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 40 mm |
说明 | AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 标准 |
驱动力 [N] | 5000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 8 s/mm |