电动驱动器, AME 86, 供电电压 [V] AC: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

产品详情

毛重 11.04 kg
净重 11.04 kg
EAN 5702421514009

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
产品系列 电动驱动器
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 25 W
型号 AME 86
外壳防护等级 IP54
应用 HD HVAC 与 DH
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500 Ohm
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 50 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 40 mm
说明 AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
转换时间 [s] 0 s
速度类型 快速
驱动力 [N] 5000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality