VZL 4 PN16 20/2,5 四通阀座平端

065Z2095

VZL 4 PN16 20/2,5 四通阀座平端

产品详情

毛重 0.638 Kg
净重 0.638 Kg
Volume 0.833 Liter
EAN 5702421535578

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 4 PN16 20/2,5 四通阀座平端
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 2.5 m³/h
Kvs 值(B-AB)[m³/h] 1.6 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 混合阀
压差范围 [bar] [最高] 10 bar
型号 VZL 4
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 免费
应用 供热制冷
接口尺寸 G 3/4
接口数量 4
控制比 30:1
替代性应用 VSP 热水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
流量特性 线性特性
直径 [mm] 20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs] 1.0
行程 [mm] 2.8 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 黄铜
阀杆材质 黄铜
阀锥材质 黄铜
驱动杆位置 A-AB:常闭

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality