HVZ 3 PN16 20/4 两通座阀平端

065Z5421

HVZ 3 PN16 20/4 两通座阀平端

产品详情

毛重 0.506 Kilogram
净重 0.506 Kilogram
容积 0.638 Liter
EAN 5702421526637

 

Contain batteries No
Description HVZ 3 PN16 20/4 两通座阀平端
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 4 m³/h
Kvs 值(B-AB)[m³/h] 2.5 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VZ 3 PN16 20/4 3-WAY SEATED FLAT END
SCIP 卷宗编号 829f988a-e94f-4bd0-ba68-2f1c66658d54
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高] 1 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高] 2.5 bar
功能 混合阀
型号 VZ 3
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 免费
应用 供热制冷
接口尺寸 G 3/4
接口数量 3
控制比 50:1
替代性应用 VSP 热水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
流量特性 对数特性
直径 [mm] 20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
端口(B-AB)最大泄漏率 [% Kvs] 1.0
行程 [mm] 5.5 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀座材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
驱动杆位置 A-AB:常闭

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality