VM 2, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, G 2 1/2 A

065B2020

VM 2 PN25 50/25 两通座阀外螺纹

产品详情

毛重 3.494 Kilogram
净重 3.171 Kilogram
容积 5.001 Liter
EAN 5702421509029

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VM 2 PN25 50/25 两通座阀外螺纹
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 25 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VM2 (3)
SCIP 卷宗编号 eeef3c38-a53e-46a7-b84e-0271238cafdf
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 泄压
压力等级 PN 25
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VM 2
填料盒密封材料 EPDM
应用 区域供热
接口尺寸 G 2 1/2 A
接口数量 2
控制比 50:1
替代性应用 VSP 供热
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.5
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
流量特性 折线型控制特性
直径 [mm] 50 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 10 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜,材料编号 2.1096.1(RG5)
阀座材质 不锈钢
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 不锈钢
阀门尺寸 DN 50
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality