VFM 2, PN 16, DN 200, 630.00 m³/h, 法兰

065B3505

VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 两通法兰

产品详情

毛重 232.2 Kilogram
净重 232.2 Kilogram
容积 638.4 Liter
EAN 5710104027869

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 两通法兰
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 630 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 泄压
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 7 bar
型号 VFM 2
安装类型 流量
应用 区域供热和供冷
接口数量 2
控制比 100:1
替代性应用 VSP 供热
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.3
气蚀系数 100% 0.17
气蚀系数 25% 0.29
气蚀系数 50% 0.26
气蚀系数 75% 0.25
流量特性 对数特性
直径 [mm] 200 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.03
行程 [mm] 50 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀锥材质 不锈钢
阀门尺寸 DN 200
驱动杆位置 常开

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality